Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de projection d'huile CLK de SKF

Système de projection d'huile sans air pour chaînes à rouleaux de convoyeurs

CLK

Le système de projection d'huile sans air CLK de SKF est une solution fiable et facile à installer pour la lubrification automatique de chaînes à rouleaux dans l’industrie agroalimentaire. 

Le système comprend une unité centrale qui envoie précisément une dose de lubrifiant vers chaque point de frottement des maillons de la chaîne en mouvement. L’unité de contrôle intégrée permet de projeter cette dose au bon moment. Les buses de projection sans air n'ont aucun contact mécanique avec les chaînes, minimisant ainsi l'usure de l'applicateur et l'accumulation de saletés. 

Les principaux composants résistent à la corrosion et sont adaptés pour de larges plages de températures.


Tous ces éléments rendent cette solution parfaitement adaptée pour les exigences particulières de l'industrie agroalimentaire.


Avantages

  • Aide à prévenir la pénétration de corps étrangers aidant ainsi les producteurs dans l'application de la méthode HACCP* pour la production d'aliments sains.
  • Améliore la productivité en éliminant des arrêts de production non planifiés
  • Durée de vie plus longue résultant d'une usure réduite de la chaîne
  • La baisse du frottement permet de réduire la consommation d'énergie

Applications

  • Industrie alimentaire : Fours sécheurs, fours, poêles, systèmes de stérilisation, abattoirs.
  • Industrie automobile : ateliers de peinture de carrosserie et fours sécheurs, transport de pièces, montage, transmissions et véhicules complets.
SKF logo