Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de projection d'huile SKF pour convoyeurs à chaîne

UC-DES-0517
UC-DES-0517

Description du système :

Le système à projection d'huile SKF pour convoyeurs à chaîne projette le lubrifiant sur le point de lubrification sans établir de contact mécanique direct avec la chaîne. Lorsque le lubrifiant atteint le point de lubrification, il pénètre par capillarité entre les différents composants de la chaîne. Un film lubrifiant se forme entre les points de frottement et réduit la température ainsi que l'usure. Il constitue également une protection supplémentaire contre la corrosion et la pollution en empêchant la pénétration de poussière et de particules entre les pièces.

Le système de projection d'huile SKF comprend généralement au moins une pompe électromagnétique, un réservoir d'huile et une unité de commande. La chaîne est lubrifiée en cours de fonctionnement.

Pour que la lubrification soit optimale, de très petites quantités d'huile doivent être projetées au bon moment sur le point de lubrification de la chaîne. Un détecteur de proximité détecte la position exacte de la chaîne, des rouleaux ou des maillons de la chaîne et aide ainsi à déterminer le moment exacte de projection du lubrifiant.


Avantages :

Le système à projection d'huile SKF :
  • prolonge la durée de service mécanique de la chaîne et augmente sa disponibilité.
  • améliore la sécurité des opérateurs en réduisant le nombre de tâches de maintenance manuelles. 
  • minimise le frottement et l'usure de la chaîne, réduisant ainsi le besoin d'entretien et de réparation. 


Application :
  • Industrie automobile : Ateliers de peinture de carrosserie et fours sécheurs, transport de pièces, montage, transmissions et véhicules complets.
  • Industrie alimentaire : Fours sécheurs, fours, poêles, systèmes de stérilisation, abattoirs.
  • Divers : Escalators, tapis bagages des aéroports, centres de groupage de marchandises, etc.

Documents utiles

SKF logo