Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Compresseurs centrifuges

REPH 16MW booster Zapadno Tarkosalinskoe
Compresseurs et entraînements autonomes
Les paliers magnétiques SKF S2M équipent des étages de compresseurs complets, avec des entraînements à moteur électrique à haute vitesse, turbine à vapeur et turbine à gaz. Éliminer les roulements lubrifiés à l'huile de l'équation opérationnelle permet aux compresseurs autonomes de réduire la consommation d'énergie ainsi que les activités de maintenance et de surveillance. Pendant le cycle de vie type d'un compresseur, long de 20 ans, les paliers magnétiques SKF S2M permettent de réaliser d'importantes économies par rapport aux roulements lubrifiés à l'huile.
Compresseur GE hermétique GE

Compresseurs hermétiques
Les paliers magnétiques sont la seule option appropriée pour les compresseurs hermétiques. SKF en a mis en service plus de 130, maîtrisant de complexes conceptions de machines et repoussant les limites de performances afin de maximiser la capacité des machines. 

Le résultat Une fonctionnement plus flexible et des solutions pour les processus difficiles, les zones urbaines et les applications à distance sans personnel.

Stator à palier magnétique
Un compresseur de 25 MW en fonctionnement depuis plus de 27 ans
Depuis le milieu des années 1980, les premiers compresseurs équipés des paliers magnétiques SKF S2M fonctionnent en continu avec des taux de disponibilité optimaux. Plus récemment, SKF a également innové en fournissant des étages de compresseur en amont offshore sans personnel, équipés d'entraînements électriques à haute vitesse, en mer du Nord, faisant ainsi la preuve de ses capacités avancées en matière d'exploitation à distance.
SKF logo