Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Turbocompresseurs sous-marins

Le premier système sous-marin de compression de gaz est actif depuis septembre 2015. Statoil a attribué à SKF le contrat pour la livraison de systèmes de paliers magnétiques sous-marins destinés à la station de compression sous-marine du champ de gaz Asgard en mer du Nord. Cette installation pionnière maximise la récupération du gaz et prolonge la durée de vie du gisement.


SKF est un partenaire central de ce nouveau marché car les paliers magnétiques permettent de contrôler la rotation des unités de compression sous-marines avec de nombreux avantages : performances élevées, empreinte réduite, haute fiabilité, aucune intervention humaine, commande à distance et importantes capacités de surveillance.

SKF logo