Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outils de réglage

SKF Vibracon

L'utilisation de cales SKF Vibracon améliore l’efficacité et réduit les coûts d’installation des composants pour équipements tournants. Un bon jeu d’outils simplifiera l’installation. 

Les outils de réglage SKF Vibracon ont été spécialement conçus pour modifier facilement et en toute sécurité la hauteur des cales SKF Vibracon.

  • Une conception spécifique permet d’obtenir une solution simple mais idéale.
  • Utilisation facile dans les endroits difficiles d'accès.
  • Les outils sont disponibles pour tous les différents types et tailles de SKF Vibracon.
  • Les outils de réglage sont disponibles pour tous les différents types et tailles de la gamme de produits SKF Vibracon.
  • Le traitement de surface garantit une longue durée de service.
  • Poignées de saisie pour plus de confort.
Code du produitSKF Vibracon
Gamme de type
SMAT 006SM 12–SM 16
SMAT 008SM 20–SM 24
SMAT 010SM 30–SM 48
SMAT 012SM 56–SM 64
SMAT 006 LP-3SM 12 LP–SM 20 LP
SMAT 006 LP-4SM 24 LP–SM 42 LP
Veuillez contacter vibracon@skf.com, votre Distributeur agréé ou interlocuteur SKF local pour de l'assistance, une solution personnalisée ou de plus amples informations sur SKF Vibracon.
SKF logo