Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cales en acier au carbone

SKF Vibracon

Cales en acier au carbone (série -CS)
Ces cales réglables présentent de nombreuses configurations et options de matériaux pour répondre aux exigences techniques les plus strictes. Des additifs sont ajoutés aux surfaces de contact pour assurer la protection initiale avant et pendant l’installation et afin d’éviter le grippage des pièces pendant la rotation. Ces produits sont une solution économique pour les applications soumises à des conditions climatiques moins contraignantes, tout en garantissant un calage fiable pendant toute leur durée de service. 

Caractéristiques techniques

  • Cotes métriques
    Dimensions - Cotes métriques
    DésignationM
    Taille
    des boulons
    A
    hauteur
    min.
    A
    hauteur
    nominale
    A
    hauteur
    max.
    Hauteur
    réduite
    min. 1)
      mmmmmmmm
    SM 12 -CSM1230343823
    SM 16 -CSM1635404526
    SM 20 -CSM2040455031
    SM 24 -CSM2445515734
    SM 30 -CSM3050566239
    SM 36 -CSM3655616744
    SM 42 -CSM4260667249
    SM 48 -CSM4870778556
    SM 56 -CSM5675829061
    SM 64 -CSM6480879566
    La hauteur réduite minimale peut être atteinte en usinant la partie centrale et inférieure de la cale SKF Vibracon sur un tour. La réduction de la hauteur entraînera la réduction de la plage de réglage du produit de la même quantité que la réduction totale en hauteur.
    Désignationd1
    diamètre
    d2
    orifice du boulon
    dk
    orifices
    de clé
    PasMasse
     mmmmmmmmkg
    SM 12 -CS6017610,6
    SM 16 -CS802161,51,2
    SM 20 -CS10025822,2
    SM 24 -CS12031823,5
    SM 30 -CS140371025,3
    SM 36 -CS160441027,5
    SM 42 -CS1905010212,0
    SM 48 -CS2206010317,0
    SM 56 -CS2306612323,0
    SM 64 -CS2507412327,0
    Caractéristiques techniques - Cotes métriques
    DésignationTaille des boulonsCouple de
    serrage 1)
    Taille des
    boulons
    Couple de
    serrage 1)
    Taille
    max. des boulons 2)
    Charge de
    la machine 3)
    Charge
    d’essai 4)
     
    Nm
    Nm
    kNkN
    SM 12 -CSM1285M14110M168160
    SM 16 -CSM16215M18270M2015175
    SM 20 -CSM20420M22500M2425250
    SM 24 -CSM24730M27890M3035420
    SM 30 -CSM301 460M331 745M3660600
    SM 36 -CSM362 570M393 000M4290775
    SM 42 -CSM424 125M454 995M481201 275
    SM 48 -CSM486 210M527 175M561601 300
    SM 56 -CSM5610 035M6010 360M642251 750
    SM 64 -CSM6415 165M6816 320M723001 900
    1) Les valeurs de couple sont valables pour des boulons avec filetage métrique, qualité de matériau 8.8, limite d'élasticité >640 N/mm2courses de filetage lubrifiées à l’huile et surfaces de contact d’écrou sans additifs de glissage. Idéalement, la taille des Vibracon doit correspondre à la taille des boulons : SM 20 -> M20
    2) Taille de boulon optionnelle. Pour une solution spécifique, veuillez contacter vibracon@skf.com.
    3) La charge de la machine représente la somme du poids du composant et des forces dynamiques sur la cale SKF Vibracon pour la position la plus lourde, multipliée par un facteur de sécurité.
    4) La charge d’essai représente la charge testée qui peut être appliquée sur la cale SKF Vibracon à la hauteur maximale avant que le plastique se déforme. Le dépassement de la charge d’essai déformera
    l’élément de façon permanente, empêchant tout nouvel ajustement. Il s’agit d’une charge testée uniquement pour les cales à traitement de surface SKF Vibracon.
    Veuillez contacter vibracon@skf.com, votre Distributeur agréé ou interlocuteur SKF local pour de l'assistance, une solution personnalisée ou de plus amples informations sur SKF Vibracon.
  • Mesures britanniques
SKF logo