Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Kits pour montages amortis

SKF Vibracon

Kit SKF Vibracon pour montages amortis
La SKF Vibracon a été conçue pour permettre d'aligner et de caler, de manière propre et permanente, les équipements à montage amortis. Cette solution de calage universelle, réglable et réutilisable, est particulièrement rapide et facile à utiliser sur les montages amortis dans l'industrie maritime, par exemple ceux placés sous les moteurs, les générateurs et les patins.

L’installation correcte des montages amortis est un processus critique lors duquel des tolérances strictes sont applicable pour les montages amortis individuels ainsi que pour tous les montages amortis les uns par rapport aux autres. Le processus d’installation prend donc souvent beaucoup de temps lors de l’utilisation de méthodes classiques telles que des chemises en acier ou résine époxy. Le kit SKF Vibracon pour montages amortis permet de simplifier l’installation et de réduire au minimum le temps requis.
Le kit SKF Vibracon pour montages amortis est un ensemble de montage complet permettant d'aligner et d’installer un montage amorti.
Chaque kit contient les pièces suivantes et est livré dans une seule boîte pour une installation sans problème :

1 plaque d’adaptation
4 cales SKF Vibracon
4 rondelles sphériques
4 boulons d'ancrage avec rondelles et écrous
4 vis vérins
4 vis de blocage
1 outil de réglage

Veuillez contacter vibracon@skf.com, votre Distributeur agréé ou interlocuteur SKF local pour de l'assistance, une solution personnalisée ou de plus amples informations sur SKF Vibracon.
Dimensions (en unité métrique)
DésignationABCDHauteur 
minimale
Hauteur 
nominale
Hauteur 
maximale
 mmmmmmmmmmmmmm
SM BP4 16CST190140290240404550
SM BP4 16LPAST190140290240253035
SM BP4 20CST205150325270455055
SM BP4 20LPAST205150325270253035
Image Flex Ratio - HMV dimensions
Vue d’ensemble de la compatibilité
 Fabricants de montages amortis
 Conception en caoutchoucVulkanTrelleborg
SM BP4 16CSTRD314
RD315
RD344
T35
T60
Evolo 631
SM BP4 16LPAST
SM BP4 20CSTRD214
RD215
RD244
T50
T90
Evolo 633
SM BP4 20LPAST

Exemples de montages amortis

A. Montage amorti sur une cale en acier

B. Montage amorti sur une cale en époxy

C. Solution SKF Vibracon pour application de montage amorti

SKF logo