Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cales réglables

SKF Vibracon - la cale universelle réglable et réutilisable

SKF Vibracon est une cale de montage de machines pouvant se régler avec facilité et précision. La cale compense la différence angulaire, pouvant atteindre 4°, entre la machine et le support de montage, sans besoin d'usinage onéreux du support ni de travail supplémentaire d'installation de cales en résine époxy. Sa capacité d'auto-nivellement, associée à la fonction de réglage de hauteur, élimine la possibilité d'un pied bancal dans la ligne de production, tout au long du cycle de vie des machines.

  • Temps d'installation réduit
  • Réglable / réutilisable
  • Compense les différences angulaires
  • Auto-nivellement
  • Élimine le « pied mou »
  • Base installée de plus de 1 300 000 pièces
  • Gamme standard disponible sur stock
  • Solutions spécifiques personnalisées 

SKF Vibracon est disponible en différents matériaux pour répondre aux besoins de votre application, même dans les environnements les plus difficiles. Cette cale réglable est disponible en acier au carbone standard (série CS) et en acier au carbone avec traitement de surface (série CSTR) pour une meilleure protection contre la corrosion. Développée pour résister aux conditions les plus difficiles, une version en acier inoxydable (série SS), d’ores et déjà disponible, offre une excellente protection anticorrosion. La configuration des SKF Vibracon profil bas (série ASTR) sert pour les applications où la hauteur de calage entre le support et le composant a été déterminée lors de la conception précédente.

Applications et industries

Les cales SKF Vibracon trouvent leur origine dans l’environnement marin. Toutefois, ces produits sont utilisés dans de nombreuses industries. Lorsque des composants sont prémontés sur un châssis de base en acier, appelé un patin, le besoin d’un alignement initial et final est apparent. Ceci vaut également pour les composants montés en béton. La cale Vibracon a fait la preuve de ses impressionnantes qualités.

Les produits SKF Vibracon sont renommés dans les industries et applications suivantes :

ApplicationsIndustries
  • Moteurs
  • Réducteurs
  • Générateurs d'arbre PTO
  • Roulements d’arbre
  • Groupes électrogènes
  • Compresseurs
  • Moteurs électriques
  • Ensembles de pompes
  • Turbines à vapeur et à gaz
  • Centrales électriques diesel
  • Ventilateurs industriels
  • Pompes industrielles
  • Transmissions industrielles
  • Machines-outils
  • Marine
  • Manutention
  • Médical et santé
  • Métaux
  • Exploitation minière, minéralurgie, ciment
  • Pétrole et gaz / Offshore
  • Papeterie
  • Ferroviaire
  • Énergie solaire
  • Énergie traditionnelle
  • Énergie éolienne

Gamme de produits SKF Vibracon

SKF logo