Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cales à profil bas

SKF Vibracon

Cales à profil bas (série -ASTR)
Les composants à profil bas sont une solution économique dans le cas de réparations ou de systèmes de conception fixe pour lesquels des cales laminées, des cales d'épaisseur ou des résines époxy ont déjà été utilisées.
La configuration des SKF Vibracon profil bas sert pour les applications où la hauteur de calage entre le support et le composant a été déterminée lors de la conception précédente. La plupart des autres méthodes de calage sont climatiques fastidieuses. Elles n’intègrent pas la durée de service et les contraintes d'installation liées au planning.

Caractéristiques techniques

  • Cotes métriques
    Dimensions - Cotes métriques
    DésignationM
    Taille
    des boulons
    A
    hauteur
    min.
    A
    hauteur
    nominale
    A
    hauteur
    max.
    Hauteur
    réduite
    min. 1)
     
    mmmmmmmm
    SM 16 LP-ASTRM1620253020
    SM 20 LP-ASTRM2020253020
    SM 24 LP-ASTRM2420253020
    SM 30 LP-ASTRM3020253020
    SM 36 LP-ASTRM3630354030
    SM 42 LP-ASTRM4235404535
    1) La hauteur des cales SKF Vibracon profi bas ne peut pas être réduite.
    Désignationd1
    diamètre
    d2
    orifice du boulon
    dk
    orifices
    de clé
    PasMasse
     mmmmmmmmkg
    SM 16 LP-ASTR802161,50,6
    SM 20 LP-ASTR10025620,9
    SM 24 LP-ASTR12031621,3
    SM 30 LP-ASTR14037621,8
    SM 36 LP-ASTR16044623,7
    SM 42 LP-ASTR19050626,2
    Caractéristiques techniques - Cotes métriques
    DésignationTaille des boulonsCouple de
    serrage 1)
    Taille des
    boulons
    Couple de
    serrage 1)
      Nm Nm
    SM 16 LP-ASTRM16215M18270
    SM 20 LP-ASTRM20420M22500
    SM 24 LP-ASTRM24730M27890
    SM 30 LP-ASTRM301 460M331 745
    SM 36 LP-ASTRM362 570M393 000
    SM 42 LP-ASTRM424 125M454 995
     
     Taille
    max. des boulons 2)
    Charge de
    la machine 3)
    Charge
    d’essai 4)
     
      kNkN 
    SM 16 LP-ASTRM2015255 
    SM 20 LP-ASTRM2425270 
    SM 24 LP-ASTRM3035310 
    SM 30 LP-ASTRM3660475 
    SM 36 LP-ASTRM42901 000 
    SM 42 LP-ASTRM481201 625 
     
    1) Les valeurs de couple sont valables pour des boulons avec filetage métrique, qualité de matériau 8.8, limite d'élasticité >640 N/mm2courses de filetage lubrifiées à l’huile et surfaces de contact d’écrou sans additifs de glissage. Idéalement, la taille des Vibracon doit correspondre à la taille des boulons : SM 20 -> M20
    2) Taille de boulon optionnelle. Pour une solution spécifique, veuillez contacter vibracon@skf.com.
    3) La charge de la machine représente la somme du poids du composant et des forces dynamiques sur la cale SKF Vibracon pour la position la plus lourde, multipliée par un facteur de sécurité.
    4) La charge d’essai représente la charge testée qui peut être appliquée sur la cale SKF Vibracon à la hauteur maximale avant que le plastique se déforme. Le dépassement de la charge d’essai déformera
    l’élément de façon permanente, empêchant tout nouvel ajustement. Il s’agit d’une charge testée uniquement pour les cales à traitement de surface SKF Vibracon.
    Veuillez contacter vibracon@skf.com, votre Distributeur agréé ou interlocuteur SKF local pour de l'assistance, une solution personnalisée ou de plus amples informations sur SKF Vibracon.
  • Mesures britanniques
SKF logo