Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Rondelles sphériques

Tension droite des boulons pour une meilleure endurance

Vibracon
Vibracon

Les rondelles sphériques de SKF sont conçues pour créer un plan parallèle exact entre la tête du boulon et la face de l'écrou. Ces rondelles sphériques ajustent et compensent automatiquement l'écart angulaire entre les plans de manière à empêcher le boulon de se courber.

Caractéristiques du produit :

  • Compense automatiquement les erreurs angulaires
  • Répartition uniforme de la tension des boulons
  • Réduit la fatigue et la courbure des boulons
  • Meilleur étirement des boulons permis par la longueur de serrage supérieure
  • Traitement de surface pour une protection dans les environnements humides et rudes
  • Disponible en versions standard et bas profil (LP)
Rondelles sphériques SKF
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
A = Boulon courbéB = Boulon droit
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
C = LamageD = Lamage not requis
Les rondelles sphériques industrielles (DIN) comportent une bague conique et une bague sphérique formant un contact linéaire avec une capacité de charge limitée. Les rondelles sphériques SKF comprennent des bagues convexes et concaves qui forment une surface de contact parfaite et offrent une capacité de charge élevée.
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
C = Contact linéaireD = Contact sphérique

Rondelles sphériques - Standard

  • Cotes métriques
    Dimensions
    DésignationP (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16 -ASTR331760
    SMSW 20 -ASTR422360
    SMSW 24 -ASTR472760
    SMSW 27 -ASTR523060
    SMSW 30 -ASTR563460
    SMSW 36 -ASTR674060
    SMSW 42 -ASTR824660
    SMSW 48 -ASTR925260
    Veuillez contacter vibracon@skf.com, votre Distributeur agréé ou interlocuteur SKF local pour de l'assistance, une solution personnalisée ou de plus amples informations sur SKF Vibracon.
  • Mesures britanniques

Rondelles sphériques - Profil bas

  • Cotes métriques
    Dimensions
    DésignationP (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16LPAST331720
    SMSW 20LPAST422322
    SMSW 24LPAST472724
    SMSW 27LPAST523026
    SMSW 30LPAST563428
    SMSW 36LPAST674030
    SMSW 42LPAST824634
    Veuillez contacter vibracon@skf.com, votre Distributeur agréé ou interlocuteur SKF local pour de l'assistance, une solution personnalisée ou de plus amples informations sur SKF Vibracon.
  • Mesures britanniques
SKF logo