Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Téléchargements SKF Vibracon

Guide d'application et liste de contrôle

DescriptionType de fichier
Guide d’applicaton SKF VibraconPDF
Liste de contrôle SKF Vibracon *ZIP
* Veuillez décompresser après le téléchargement

Homologation de type de SKF Vibracon par des sociétés de classification

DescriptionType de fichier
American Bureau of Shipping (ABS) 
-Vibracon originalPDF
-Vibracon profil basPDF
Bureau Veritas (BV) 
-Vibracon originalPDF
-Vibracon profil basPDF
China Classification Society (CCS) 
-Vibracon original et profil basPDF
Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV-GL) 
-Vibracon original et profil basPDF
Lloyd’s Register or Shipping (LR) 
-Vibracon originalPDF
-Vibracon profil basPDF
RINA 
-Vibracon originalPDF
-Vibracon profil basPDF

Téléchargements CAO

Vous trouverez ci-dessous les dessins disponibles au format de fichier .STEP (3D) et .DWG/DXF (2D).
Faites un clic droit sur les liens de fichier individuels et choisissez « Enregistrer la cible sous... » pour télécharger les dessins au format ZIP sur votre disque dur. Après avoir décompressé les fichiers, vous pouvez les importer dans votre projet CAO.
Les dessins sont constitués de deux blocs, appelés inférieur et supérieur. Après l’insertion, déplacez les deux blocs par leur point d’insertion jusqu’à la position souhaitée.
Description Type de fichier
 Remarque : les fichiers sont compressés (ZIP)
Veuillez les décompresser après le téléchargement
STEP 
(3D)
DWG / DXF 
(2D)
SKF Vibracon - OriginalAssemblage de SM 12 VibraconSTPDWG
 Assemblage de SM 16STPDWG
 Assemblage de SM 20STPDWG
 Assemblage de SM 24STPDWG
 Assemblage de SM 30STPDWG
 Assemblage de SM 36STPDWG
 Assemblage de SM 42STPDWG
 Assemblage de SM 48STPDWG
 Assemblage de SM 56STPDWG
 Assemblage de SM 64STPDWG
SKF Vibracon - Profil basAssemblage de SM 16 LP Vibracon Profil basSTPDWG
 Assemblage de SM 20 LP Vibracon Profil basSTPDWG
 Assemblage de SM 24 LP Vibracon Profil basSTPDWG
 Assemblage de SM 30 LP Vibracon Profil basSTPDWG
 Assemblage de SM 36 LP Vibracon Profil basSTPDWG
 Assemblage de SM 42 LP Vibracon Profil basSTPDWG
Rondelles sphériquesAssemblage de la rondelle sphérique SMSW 12STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 16STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 20STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 24STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 27STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 30STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 36STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 42STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 48STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 56STPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique SMSW 64STPDXF
Rondelles sphériques - Profil basAssemblage de la rondelle sphérique profil bas SMSW 16 LPSTPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique profil bas SMSW 20 LPSTPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique profil bas SMSW 24 LPSTPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique profil bas SMSW 27 LPSTPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique profil bas SMSW 30 LPSTPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique profil bas SMSW 36 LPSTPDXF
 Assemblage de la rondelle sphérique profil bas SMSW 42 LPSTPDXF
SKF logo