Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outils d'alignement de courroies TKBA 10 et TKBA 20

Des outils polyvalents pour l'alignement des poulies et pignons

Les SKF TKBA 10 et TKBA 20 permettent d'aligner les poulies et pignons sur faces latérales. L'unité se fixe à l'aide d'aimants sur la face intérieure ou extérieure de pratiquement toutes les poulies à courroie ou tous les pignons de chaîne. Elle ne comporte pas de petites pièces risquant d'être perdues. Une ligne laser est projetée depuis le transmetteur jusqu'au récepteur monté sur la poulie opposée. Une ligne de référence sur le réflecteur indique directement le défaut d'alignement de décalage et le défaut d’alignement angulaire vertical. Le faisceau laser réfléchi affichée sur le transmetteur montre le défaut d'alignement angulaire horizontal.

Caractéristiques et avantages

  • Les aimants puissants permettent une installation rapide et facile
  • Facilite le réglage simultané de la tension et de l'alignement
  • Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines qui utilisent des courroies trapézoïdales, à bande, striées et la plupart des autres courroies, ainsi que des pignons de chaîne
  • SKF TKBA 10 utilise un laser rouge et fonctionne à des distances pouvant atteindre 3 m
  • SKF TKBA 20 utilise un laser vert à haute visibilité et fonctionne à des distances pouvant atteindre 6 m Il peut également être utilisé à l'extérieur par temps ensoleillé
  • Les robustes boîtiers en aluminium garantissent un ensemble stable et un processus d'alignement précis

SKF TKBA 10 (fig. 1)
Utilise un laser rouge et fonctionne à des distances pouvant atteindre 3 m.

SKF TKBA 20 (fig. 2)
Utilise un laser vert à haute visibilité et fonctionne à des distances pouvant atteindre 6 m
. Il peut également être utilisé à l'extérieur par temps ensoleillé.

SKF TKBA 10 (fig. 3)
Outil d'alignement de courroies TKBA 10 dans la mallette de transport.

SKF TKBA 20 (fig. 4)
Outil d'alignement de courroies TKBA 20 dans la mallette de transport.

Caractéristiques techniques

  • TKBA 10
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TKBA 10
    Type de laser
    Diode laser rouge
    Laser
    1 laser intégré de classe 2, <1 mW, 635 nm
    Longueur de la ligne laser
    2 m à 2 m
    Précision des mesures angulaires
    Supérieure à 0,02° à 2 m
    Précision des mesures de décalage
    Supérieure à 0,5 mm
    Distance de mesure
    50 mm à 3 000 mm
    Contrôle
    Interrupteur basculant de marche/arrêt du laser
    Matière du boîtier
    Aluminium, revêtement par pulvérisation
    Dimensions

      Transmetteur
    169 x 51 x 37 mm
      Récepteur
    169 x 51 x 37 mm
      Dimensions du réflecteur
    22 x 32 mm
    Poids

      Transmetteur365 g
      Récepteur5,4 kg
    MontageMagnétique, montage latéral
    Guides en VN/A
    Batterie2 piles alcalines AAA de type IEC LR03
    Durée de fonctionnement25 heures en fonctionnement continu
    Dimensions de la mallette de transport260 x 85 x 180 mm
    Poids total (avec mallette)1,3 kg
    Température de fonctionnement0 à 40 °C
    Température de stockage-20 à +60 °C
    Humidité relative10 à 90 % sans condensation
    Classe IPIP 40
    Certificat d'étalonnageValable deux ans
    Contenu de la mallette
    1 transmetteur TKBA 10
    1 récepteur TKBA 10
    2 piles AAA
    1 manuel d'instructions d'utilisation
    1 certificat d'étalonnage
  • TKBA 20
SKF logo