Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outils d’alignement de courroie

Guide de sélection

SKF propose une gamme de trois différents outils d'alignement de courroies permettant un alignement précis dans la plupart des applications.

Guide de sélection
DésignationTKBA 10TKBA 20TKBA 40
Facilité d'utilisation et précision avec poulies à courroie trapézoïdale••
Utilisation sur d'autres types de poulies et de pignons de chaîne••••Adaptateur latéral en option TMEB A2 requis
Distance max.3 m
6 m6 m
Utilisation en environnement ensoleillé
••
Utilisation avec des poulies et pignons en aluminiumUtilisez une pince en G pour fixer sur la faceUtilisez une pince en G pour fixer sur la faceNon recommandé
Applications appropriéesSi la polyvalence est une qualité requise (par exemple en cas de courroies trapézoïdales et/ou d'autres courroies et/ou pignons de chaîne), choisissez le TKBA 10 ou 20

En cas d'utilisation principalement avec des applications à courroies trapézoïdales, choisissez le TKBA 40

(• : Performant; •• : très performant)

SKF logo