Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outils d’alignement d’arbre

Guide de sélection

SKF a développé une gamme d’appareils d’alignement d’arbre faciles à utiliser et répondant à la plupart des tâches d'alignement.
  • TKSA 11, TKSA 31 et TKSA 41
    Outil d'alignement d'arbres SKFTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    Interface utilisateuriOS & Androidécran tactileécran tactile
    Type d'écrantéléphone, tabletteécranécran
    Écran non inclusTKSA 11 : non*ouioui
    TKSA 11D2 : oui
    Positions de mesure9-12-39-12-3libre
    Inclinomètres sans fil-
    Distance de mesure18,5 cm2 m**4 m
    Rotation minimale de l'arbre180°140°90°
    Appareil photo-
    Base de données machines-
    Reconnaissance des flashcodes QR--
    Vue de la machinevue 2D fixevue 3D fixevue 3D fixe
    Valeurs cibles---
    Compensation des perturbations---
    Applications d'alignement compatibles   
    Alignement d'arbre horizontal
    Correction du pied mou-
    Alignement d'arbres verticaux---
    Arbre pour accouplements à entretoise---
    Train de machines (jusqu'à 3 machines)---
    Mode comparateur à cadran numérique---
    Accessoires d'alignement   
    Rallonges de chaîneen optionen optioninclus
    Rallonge de tigesen optionen optioninclus
    Supports en V magnétiquesen optionen optionen option
    Supports de décalageen optionen optionen option
    Supports coulissantsen optionen optionen option
    Base magnétique-en optionen option
    Support de brocheen option--
    * Le TKSA DISPLAY2 en option avec applications pré-installées est recommandé
    ** avec câbles USB fournis
  • TKSA 51, TKSA 71 et TKSA 71/PRO
SKF logo