Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outil d’alignement d'arbres TKSA 11

Un alignement d'arbres plus facile et plus économique grâce à une nouvelle technologie

Le SKF TKSA 11 est un outil d’alignement d’arbres innovant qui, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, guide l'utilisateur de manière intuitive à travers le processus d'alignement. Destiné aux tâches d'alignement essentielles, le TKSA 11 est un instrument très facile à utiliser, idéal pour les utilisateurs débutants et les applications compactes. Le SKF TKSA 11 est le premier instrument disponible sur le marché à utiliser des capteurs de proximité inductifs, ce qui permet d'obtenir un alignement précis et fiable des arbres à la portée de tous les budgets.

Vidéo de démonstration SKF TKSA 11

Remarque

Cette vidéo est disponible avec sous-titrage. Veuillez, svp, sélectionner votre langue.

Caractéristiques et avantages

Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 11
  • Grâce à la visualisation en direct de la position du moteur et de l'instrument, la mesure et l'alignement horizontal sont intuitifs et faciles
  • L'application TKSA 11 propose un mode de démonstration entièrement fonctionnel permettant de tester tout le processus d'alignement sans avoir à acheter le TKSA 11
  • Le TKSA 11 est conçu pour offrir un retour sur investissement rapide et est à la portée de pratiquement tous les budgets
  • Grâce aux appareils mobiles, l'utilisateur profite d'un graphisme de haute résolution, d'une utilisation intuitive, de mises à jour logicielles automatiques et d'une unité d'affichage au choix
  • Grâce aux capteurs de proximité inductifs, la mesure n'est plus affectée par la lumière du soleil, l'effet du jeu est réduit et l'instrument est plus robuste. Le TKSA 11 permet ainsi de réaliser des alignements précis et fiables des arbres
  • Les rapports d'alignement automatiques donnent une vue d'ensemble complète du processus et des résultats d'alignement. Les rapports sont faciles à partager par e-mail ou cloud 
  • Également disponible sous la référence TKSA 11D2 avec tablette tactile robuste incluant les applications préinstallées SKF.
Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 11

L'alignement d'arbres est une procédure recommandée pour pratiquement toutes les industries, car il permet d'améliorer considérablement la disponibilité des machines tout en réduisant les coûts de maintenance. 

Le TKSA 11 permet aux clients de réaliser des économies d'échelle grâce à un alignement d'arbres effectué dans les règles de l'art.

Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 11 sur App store et Play store

L'application TKSA 11 est disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple et sur Google Play Store. Il vous suffit de rechercher « SKF TKSA 11 » ou de suivre le code QR et vous pourrez tester le processus d'alignement grâce au mode de démonstration entièrement fonctionnel. 


L'outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 11 est livré dans une mallette de transport SKF (fig. 1)

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTKSA 11 / TKSA 11D2
    Capteurs et communication2 capteurs inductifs de proximité
    Inclinomètre ±0,5°, Bluetooth 4.0 LE
    Distance de mesure du système0 à 185 mm entre les supports
    3 barres de référence incluses jusqu'à 200 mm
    Erreurs de mesure< 2 %
    Matériau du palierPlastique PC/ABS
    Durée de fonctionnementJusqu'à 18 heures, batterie lithium-ion rechargeable
    Dimensions105 x 55 x 55 mm
    Poids155 g
    Appareils compatiblesTKSA DISPLAY2, Samsung Galaxy Tab Active 2 et iPad Mini recommandés
    iPad, iPod Touch
    iPhone SE, Galaxy S6 ou ultérieur (tous les appareils ne sont pas inclus)
    Mise à jour de l'application / logicielApple AppStore ou Google Play Store
    Système d'exploitation requisApple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (et ultérieur)
    Méthode d'alignementAlignement d'arbres horizontaux
    Mesure à 3 positions 9–12–3
    Valeurs de correction en directHorizontale uniquement
    Caractéristiques supplémentairesRapport automatique au format PDF
    Fixation2 supports en V avec chaînes, largeur 15 mm
    Diamètres d'arbre20 à 160 mm
    Hauteur d'accouplement max. *55 mm avec tiges standard de 80 mm
    (si possible, l'unité doit être montée sur l'accouplement)
    Adaptateur de puissanceCharge via le port micro USB (5 V)
    Câble de charge micro USB à USB fourni
    Compatible avec chargeurs USB 5 V (non inclus)
    Température de fonctionnement0 à 45 °C
    Classe IPIP 54
    Dimensions de la mallette de transport355 × 250 × 110 mm
    Poids total (avec mallette)2,1 kg
    Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
    Contenu de la malletteUnité de mesure ; 3 barres de référence ; 2 supports d'arbre avec chaînes de 480 mm et tiges de 80 mm ; câble de charge micro USB à USB ; mètre ruban de 2 m ; certificat imprimé d'étalonnage et de conformité ; guide de démarrage rapide (en anglais) ; mallette de transport SKF
    * Selon l'accouplement, les supports peuvent être montés sur l'accouplement, ce qui réduit la hauteur limite de l'accouplement.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo