Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cales

Pour un alignement vertical précis des machines

Un positionnement précis de la machine est un élément essentiel du processus d’alignement. Des cales d'épaisseur prédécoupées et calibrées à une encoche SKF sont disponibles en 5 dimensions et 10 épaisseurs différentes.
  • Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, réutilisables
  • Faciles à installer et à retirer
  • Tolérances précises pour un alignement précis
  • Épaisseur clairement indiquée sur chaque cale
  • Entièrement ébarbées
Les cales d'épaisseur prédécoupées sont disponibles par paquets de 10 ou intégrées dans des kits complets. Pour plus de détails sur les dimensions et le contenu des kits, veuillez cliquer sur l'un des liens ci-dessous :

Paquets et kits de cales

SKF logo