Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Kits de cales

Chaque kit de cales d'épaisseur prédécoupées et calibrées à une encoche de différentes dimensions et/ou épaisseurs.

    Désignation
    TMAS 50/KIT
    Taille de cale (mm)50 x 50 mm 
    Quantité par épaisseur2010
    Épaisseur (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Désignation
    TMAS 75/KIT
    Taille de cale (mm)75 x 75 mm 
    Quantité par épaisseur2010
    Épaisseur (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Désignation
    TMAS 100/KIT
    Taille de cale (mm)100 x 100 mm
    Quantité par épaisseur2010
    Épaisseur (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Désignation
    TMAS 340
    Taille de cale (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Quantité par épaisseur2010
    Épaisseur (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Désignation
    TMAS 360
    Taille de cale (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
     100 x 100 mm
    Quantité par épaisseur20
    Épaisseur (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Désignation
    TMAS 380
    Taille de cale (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
    Quantité par épaisseur20
    Épaisseur (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Désignation
    TMAS 510
    Taille de cale (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
     100 x 100 mm
    Quantité par épaisseur2010
    Épaisseur (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Désignation
    TMAS 720
    Taille de cale (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
    Quantité par épaisseur20
    Épaisseur (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Taille de cale (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Quantité par épaisseur2010
    Épaisseur (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    Les équipements de la série TMAS 720 sont fournis dans 2 mallettes de transport ; TMAS 340 et TMAS 380.
    SKF logo