Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Plaque chauffante électrique

Chauffage de roulements contrôlé par thermostat

Plaque chauffante électrique 729659 C
La plaque chauffante électrique SKF 729659 C est un outil de chauffage professionnel spécialement conçu pour préchauffer de petits roulements avant de procéder au montage. Un simple bouton permet de programmer la température de la plaque dans une gamme de 50 °C à 200 °C.
  • Température réglable entre 50 - 200 °C
  • Couvercle permettant d'éviter toute contamination pendant l'opération de chauffage
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    729659 C

    729659 C/110V
    Tension
    729659 C
    230 V (50/60 Hz)

    729659 C/110V
    115 V (50/60 Hz)
    Alimentation électrique
    1.000 W
    Plage de température
    50 °C - 200 °C
    Dimensions de la plaque (L x l)
    380 x 178 mm
    Hauteur du couvercle
    50 mm
    Dimensions globales (L x l x p)
    400 x 240 x 130 mm
    Poids
    4,5 kg
    Longueur du câble de branchement
    2 mètres
    (connexion à la terre requise)
  • Pièces de rechange
SKF logo