Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes hydrauliques et injecteurs d'huile

30 à 400 MPa

Les groupes hydropneumatiques THAP E sont disponibles en quatre versions délivrant des pressions différentes. Ils sont utilisés pour le montage et le démontage des accouplements OK, pour le démontage des composants frettés sur de grands diamètres tels que roulements, volants, accouplements, roues de véhicules ferroviaires ainsi que de nombreuses autres applications similaires. Les groupes se composent d'une pompe hydraulique haute pression, actionnée par un piston pneumatique. Les pompes sont livrées dans une mallette métallique avec tube d'aspiration, tuyau de retour et des raccords à accouplement rapide. Des kits complets sont proposés, qui comprennent outre les pompes hydropneumatiques, un manomètre, un tube haute pression et des raccords.
  • Gains de temps par rapport aux pompes manuelles
  • Portables
  • Alimentation continue en huile
  • Un limiteur de pression d'air interne garantit un fonctionnement en toute sécurité
  • Faible consommation d'air
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Coffrets de rangement robustes
  • Unités pour faible, moyenne et haute pressions
Applications
  • Montage des roulements
  • Accouplements SKF OK
  • Montage d'hélices de navires, de gouvernails, de roues de véhicules ferroviaires et autres applications similaires
Références de commande
Désignation
Description
THAP 030EPompe à huile hydropneumatique 30 MPa (4 350 psi)
THAP 030E/SK1Pompe à huile hydropneumatique 30 MPa (4 350 psi), tube haute pression et raccords
THAP 150EPompe à huile hydropneumatique 150 MPa (21 750 psi)
THAP 150E/SK1Pompe à huile hydropneumatique 150 MPa (21 750 psi), manomètre, tube haute pression et raccords
THAP 300EGroupe à huile hydropneumatique 300 MPa (43 500 psi)
THAP 300E/SK1Groupe à huile hydropneumatique 300 MPa (43 500 psi), manomètre, tube haute pression
THAP 400EGroupe à huile hydropneumatique 400 MPa (58 000 psi)
THAP 400E/SK1Groupe à huile hydropneumatique 400 MPa (58 000 psi), manomètre, tube haute pression

Pompe hydropneumatique THAP 030E

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    THAP 030E
    Pression hydraulique nominale
    30 MPa
    Pression d'air de service
    7 bar*
    Consommation d'air
    200 litres par minute
    Plage de température de fonctionnement0 °C - 45 °C avec une viscosité maximale du fluide de 1 500 mm2/s
    Volume/actionnement
    10 cm3 (0.61 in.3)
    Évacuation de l'huile
    G3/4
    Longueur
    350 mm (13.9 in.)
    Hauteur
    202 mm (8 in.)
    Largeur
    171 mm
    Poids
    11,5 kg (25.3 lb)
    * Les pressions d'air supérieures à 7 bar sont automatiquement limitées à 7 bar par un limiteur d'air interne.
  • Contenu du kit SK1
  • Pièces de rechange

Pompe hydropneumatique THAP 150E

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    THAP 150E
    Pression hydraulique nominale
    150 MPa
    Pression d'air de service
    7 bar*
    Consommation d'air200 litres par minute
    Plage de température de fonctionnement0 °C - 45 °C avec une viscosité maximale du fluide de 1 500 mm2/s
    Volume/actionnement
    1,92 cm3 0.12 in.3)
    Évacuation de l'huile
    G3/4
    Longueur
    350 mm (13.9 in.)
    Hauteur
    202 mm (8 in.)
    Largeur
    171 mm
    Poids
    19 kg (41.8 lb)
    * Les pressions d'air supérieures à 7 bar sont automatiquement limitées à 7 bar par un limiteur d'air interne.
  • Contenu du kit SK1
  • Pièces de rechange

Groupe hydropneumatique THAP 300E

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    THAP 300E
    Pression hydraulique nominale
    300 MPa
    Pression d'air de service
    7 bar*
    Consommation d'air200 litres par minute
    Plage de température de fonctionnement0 °C - 45 °C avec une viscosité maximale du fluide de 1 500 mm2/s
    Volume/actionnement
    0,83 cm3 (0.05 in.3)
    Évacuation de l'huile
    G3/4
    Longueur
    405 mm (16 in.)
    Hauteur
    202 mm (8 in.)
    Largeur
    171 mm
    Poids
    13 kg (28.6 lb)
    * Les pressions d'air supérieures à 7 bar sont automatiquement limitées à 7 bar par un limiteur d'air interne.
  • Contenu du kit SK1
  • Pièces de rechange

Groupe hydropneumatique THAP 400E

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    THAP 400E
    Pression hydraulique nominale
    400 MPa
    Pression d'air de service
    7 bar*
    Consommation d'air200 litres par minute
    Plage de température de fonctionnement0 °C - 45 °C avec une viscosité maximale du fluide de 1 500 mm2/s
    Volume/actionnement
    0,65 cm3 (0.04 in.3)
    Évacuation de l'huile
    G3/4
    Longueur
    405 mm (16 in.)
    Hauteur
    202 mm (8 in.)
    Largeur
    171 mm
    Poids
    13 kg (28.6 lb)
    * Les pressions d'air supérieures à 7 bar sont automatiquement limitées à 7 bar par un limiteur d'air interne.
  • Contenu du kit SK1
  • Pièces de rechange
SKF logo