Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompe hydraulique de 100 MPa

100 MPa

La pompe 729124 est conçue pour être utilisée avec des écrous hydrauliques (<= HMV 54E) ainsi que pour le montage et le démontage de roulements ou de composants requérant une pression maximale de 100 MPa. La pompe est fournie avec un flexible d'une longueur de 1 500 mm, un ensemble raccord à accouplement rapide et un manomètre. La pompe est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et est livrée avec un litre supplémentaire de fluide.
  • Capacité du réservoir d'huile de 250 cm³
  • Avec un manomètre
  • Protégée par une mallette robuste
Applications
  • Écrous hydrauliques SKF <= HMV 54E
  • Applications d'injection d'huile ayant une pression d'huile maximale de 100 MPa
  • Pour les applications où l'espace disponible ne permet pas l'utilisation d'un ensemble raccord à accouplement rapide, comme par exemple les manchons AOH, une conception de pompe spéciale est prévue (SKF 729124 A)

Modèle spécifique 729124DU
729124 avec manomètre numérique THGD 100 pour utilisation avec la Méthode d'enfoncement axial SKF.

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    729124

    729124 A
    Pression maximale
    100 MPa
    Volume/actionnement
    0,5 cm3 (0.03 in.3)
    Capacité du réservoir d'huile
    250 cm3 (15 in.3)
    Longueur du flexible
    1 500 mm
    Raccord
    Raccord à accouplement rapide G1/4
    Poids
    3,5 kg
    Désignation 729124 DU
    729124 comprenant TMJG 100D
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo