Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompe hydraulique de 150 MPa

150 MPa

La pompe 728619 E est une pompe à deux étages conçue pour être utilisée avec les boulons SKF Supergrip ainsi que pour le montage et le démontage de roulements ou de composants requérant une pression maximale de 150 MPa. La pompe est fournie avec un flexible d'une longueur de 3 000 mm, un ensemble raccord à accouplement rapide et un manomètre. La pompe est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et livrée avec un litre supplémentaire de fluide. Elle est protégée par une mallette robuste métallique.
  • Capacité du réservoir d'huile de 2 400 cm³
  • Pompage de pression à deux étages
  • Avec un manomètre
  • Protégée par une mallette robuste
Applications
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation 728619 E
    Pression maximale150 MPa
    Volume/actionnement 1er étage20 cm3 en dessous de 2,5 MPa
    Volume/actionnement 2ème étage1,00 cm3 au-dessus de 2,5 MPa
    Capacité du réservoir d'huile2 400 cm3 (146.5 in.3)
    Longueur du flexible3 000 mm
    RaccordRaccord à accouplement rapide G1/4
    Poids11,4 kg
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo