Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompe hydraulique de 50 MPa

50 MPa

La pompe hydraulique manuelle TMJL 50 est principalement destinée à être utilisée côté basse pression des accouplements SKF OK, mais convient également pour les applications nécessitant une pression maximale de 50 MPa. La pompe hydraulique manuelle est fournie avec un flexible haute pression long de 3 000 mm avec ensemble raccord à accouplement rapide. Elle est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et livrée avec un litre de fluide supplémentaire.
  • Grand réservoir d'huile (cap. 2 700 cm³)
  • Soupape de sécurité pour surpression et orifice de raccordement pour un manomètre
  • Protégée par une mallette robuste

Applications

Modèle spécifique TMJL 50DU
TMJL 50 avec manomètre numérique THGD 100 pour utilisation avec la Méthode d'enfoncement axial SKF.

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMJL 50
    Pression maximale
    50 MPa
    Volume/actionnement
    3,5 cm3 (0.21 in.3)
    Capacité du réservoir d'huile
    2 700 cm3 (165 in.3)
    Longueur du flexible
    3 000 mm
    Raccord
    Raccord à accouplement rapide G1/4
    Poids
    12 kg
    DésignationTMJL 50DU
    TMJL 50 comprenant TMJG 100D
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo