Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompe hydraulique avec grand réservoir de 100 MPa

Grand réservoir d'huile de 100 MPa

La pompe TMJL 100 est conçue pour être utilisée avec des écrous hydrauliques (<= HMV 92E) ainsi que pour le montage et le démontage de roulements ou de composants requérant une pression maximale de 100 MPa. La pompe est fournie avec un flexible d'une longueur de 3 000 mm, un ensemble raccord à accouplement rapide et un manomètre. La pompe est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et livrée avec un litre supplémentaire de fluide.
  • Capacité du conteneur d'huile de 800 cm³
  • Avec un manomètre
  • Protégée par une mallette robuste
Applications Modèle spécifique TMJL 100DU
TMJL 100 avec manomètre numérique THGD 100 pour utilisation avec la Méthode d'enfoncement axial SKF.
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMJL 100
    Pression maximale
    100 MPa
    Volume/actionnement
    1,0 cm3
    Capacité du réservoir d'huile
    800 cm3
    Longueur du flexible
    3 000 mm
    Raccord
    Raccord à accouplement rapide G1/4
    Poids
    13 kg
    DésignationTMJL 100DU
    TMJL 100 comprenant TMJG 100D
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo