Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Kits pour injection d'huile

300 MPa et 400 MPa

Les kits pour injection d'huile comprennent l'injecteur d'huile 226400 E, complété par les accessoires suivants : tube haute pression, manomètre, support d'injecteur et différents raccords; le tout placé dans une solide mallette en plastique.
  • Kit haute pression complet, incluant un injecteur d'huile, un manomètre, un tube haute pression de 2 m et un jeu de raccords
  • Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³
Références de commande
Désignation
Description
729101/300MPAInjecteur d'huile 300 MPa (43 500 psi), bloc adaptateur, tube haute pression, manomètre, raccords
729101/400MPAInjecteur d'huile 400 MPa (58 000 psi), bloc adaptateur, tube haute pression, manomètre, raccords
Contenu
Désignation
729101/300MPA
729101/400MPA
Injecteur d'huile
226400 E
226400 E/400
Support d'injecteur
226402
226402
Tube haute pression
(G3/4 - 1/4)
227957 A/400 MP227957 A/400 MP
Raccord
(G1/4 - 1/8)
1014357 A
-
Raccord
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
Raccord
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
Manomètre
1077589 (0 - 300 MPa)
1077589/3
(0-400 MPa)

Pièces de rechange
DésignationDescription
729101/300-CCBoîte à outils sans insert (pour 729101/300MPA)
729101/400-CCBoîte à outils sans insert (pour 729101/400MPA)
SKF logo