Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Kits pour injection d'huile

300 MPa et 400 MPa

Kits pour injection d'huile SKF série THKI 300 et 400
La série SKF THKI est utilisée pour le montage et le démontage de raccords à pression de toutes les tailles et pour des applications comme les roulements, les accouplements, les engrenages, les volants ou les roues de véhicules ferroviaires. Le kit est constitué d'un injecteur d'huile monté sur support avec un tube haute pression, un manomètre et différents raccords.
  • Conçu et particulièrement adapté pour une utilisation en atelier.
  • Lorsque la pression est relâchée, l'huile inutilisée retourne automatiquement dans le réservoir, ce qui minimise le risque de fuite d'huile dans l'environnement.
  • Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³.
  • Utilisé pour les applications requérant une pression maximale pouvant atteindre 400 MPa.
Références de commande
Désignation
Description
THKI 300Injecteur d'huile 300 MPa (43 500 psi), tube haute pression, manomètre, raccords, fluide de montage
THKI 400Injecteur d'huile 400 MPa (58 000 psi), tube haute pression, manomètre, raccords, fluide de montage
Contenu
Désignation
THKI 300
THKI 400
Manomètre
1077589
1077589/2
Tube haute pression
227957 A/400MPa227957 A/400 MPa
Raccord
1014357 A
-
Raccord
1016402 E
1016402 E
Raccord
228027 E
228027 E
Fluide de montage
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Mallette de transport
728245/3 A
728245/3 A

SKF logo