Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Injecteurs d’huile

300 MPa et 400 MPa

Injecteur d'huile série 226400 E
La série 226400 E peut être utilisée dans les applications faisant appel à la méthode à pression d'huile. L'injecteur est fourni avec un réservoir d'huile dans une mallette de transport compacte.
L'injecteur d'huile peut être monté soit directement sur la pièce soit connecté à un bloc adaptateur, ce qui permet de l'utiliser au sol et facilite le raccordement demanomètres et detubes haute pression.

Le modèle SKF 226400 E/400 est disponible pour les applications requérant une pression de 400 Mpa.
  • Facile à utiliser
  • Mallette de transport compacte
  • L'huile inutilisée retourne automatiquement dans le réservoir, une fois la pression relâchée, ce qui minimise le risque de fuite d'huile dans l'environnement.
  • Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³
  • Peut être utilisé avec de nombreux accessoires, tels que :
Applications typiques :
  • Roulements
  • Accouplements d'arbres
  • Roues de véhicules ferroviaires
  • Roues d’engrenages
  • Volants d'inertie
  • Accouplements OK SKF
  • Pour de nombreuses applications d'injection d'huile requérant une pression maximum de 400 MPa
SKF logo