Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Support d'injecteur

Le support d'injecteur 226402 se compose d'un bloc en acier moulé sur lequel un manomètre et un tube haute pression peuvent être raccordés. Il est équipé d'un support pour une utilisation au sol et d'un raccord à 90 degrés pour le réservoir d'huile.

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    226402
    Pression maximale
    400 MPa
    Connexion du manomètre
    G1/2
    Connexion du tube haute pression
    G3/4
    Longueur du support au sol
    570 mm
    Poids
    2,55 kg
  • Pièces de rechange

Documents associés

SKF logo