Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Comparateurs à cadran

Comparateur à cadran sur écrou hydraulique
Les comparateurs à cadran SKF sont utilisés pour mesurer le déplacement axial du piston dans un écrou hydraulique SKF de type E. Ils sont utilisés avec la Méthode d'enfoncement axial SKF.

Caractéristiques techniques

  • TMCD 5P
    Caractéristiques techniques
    Désignation TMCD 5P
    Plage de mesure0 - 5 mm
    Résolution0,01 mm
    Échelle0 -100
    Longueur des rallonges10, 20, 30, 40 mm
    Diamètre extérieur37 mm
    Position du cadranParallèle à la face latérale de l'écrou hydraulique
  • TMCD 1/2R
  • TMCD 10R
SKF logo