Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Fluide de démontage

Fluide de démontage LHDF 900
Le fluide de démontage SKF LHDF 900 a été conçu pour être utilisé avec l'équipement hydraulique SKF, comprenant les pompes hydrauliques, les écrous hydrauliques HMV et l'outillage d'injection d'huile. Le fluide contient des inhibiteurs de corrosion qui n'attaquent pas la matière des joints d'étanchéité tel que le caoutchouc nitrile, le perbunan, le cuir, le cuir chromé, le PTFE, etc.

Caractéristiques techniques
Désignation
LHDF 900 / conditionnement
Densité spécifique
0,885
Point d'éclair
202 °C
Point d'écoulement
-28 °C
Viscosité à 20 °C
910 mm²/s
Viscosité à 40 °C
330 mm²/s
Viscosité à 100 °C
43 mm²/s
Indice de viscosité
187
Conditionnements disponibles
5 et 205 litres
SKF logo