Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tubes-allonges

Au service des applications avec manchons de serrage et de démontage

Tubes-allonges avec raccords

Tube-allonge M4 avec raccord
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Le tube-allonge et le raccord doivent être commandés séparément.


Tube-allonge M6 avec raccord
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Le tube-allonge et le raccord doivent être commandés séparément.


Tube-allonge G1/4
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Peut être utilisé pour les applications où la position du manchon ne permet pas une connexion directe avec un raccord rapide.


Tube-allonge G1/8
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Peut être utilisé pour les applications où la position du manchon ne permet pas une connexion directe avec un raccord rapide.

Tube-allonge M4 avec raccord

Caractéristiques techniques
Désignation
tube
234064

raccord
234063
Pression max.
50 MPa
M4 extension pipe with connection nipple

Tube-allonge M6 avec raccord

Caractéristiques techniques
Désignation
tube
1077453/100MPA

raccord
1077454/100MPA
Pression max.
100 MPa
M6 extension pipe with connection nipple

Tube-allonge G1/4

Caractéristiques techniques
Désignation
227966/100MPA
Pression max.
100 MPa
G1/4 extension pipe

Tube-allonge G1/8

Caractéristiques techniques
Désignation
227965/100MPA
Pression max.
100 MPa (14 500 psi)
G1/8 extension pipe
SKF logo