Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Flexibles haute pression

Pression maximale en service 150 MPa

Les flexibles SKF haute pression ont été conçus pour être utilisés avec le raccord à accouplement rapide 729831 A et le raccord 729832 A sur la gamme de pompes hydrauliques SKF.

Précautions

Tous les flexibles vieillissent naturellement et leurs performances, après quelques années, se détériorent.
Tous les flexibles haute pression SKF sont vendus avec l'inscription de l'année indiquant leur fin de vie, par ex. LIFE EXPIRES 2025.

Caractéristiques techniques (en unité métrique)
Désignation

729126
729834
Diamètre d'alésage
mm
6,4 
4,8 
Diamètre extérieur
mm
13,4 
11,6 
Pression de service maximale
MPa
100
150
Pression minimale d'éclatement
MPa
320 
450
Rayon minimum de courbure
mm
80 
130
Raccords

G 1/4
G 1/4
Température de service
°C
-40 à 100 
-10 à 100
Longueur
mm
1 500
3 000
Poids
kg
0,65
1,0 
Flexible pressure hose
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation

729126
729834
Diamètre d'alésage
in
0.25 
0.19 
Diamètre extérieur
in
0.53 
0.46 
Pression de service maximale
psi
14 500
21 750
Pression minimale d'éclatement
psi
46 400
65 250
Rayon minimum de courbure
in
3.2 
5.1 
Raccords

G 1/4
G 1/4
Température de service
°F
-40 à 212 
14 à 212 
Longueur
in
59
118
Poids
lb
1.4 
2.2 
SKF logo