Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Tubes haute pression

Accouplements flexibles avec montage par méthode à pression d'huile

Les tubes haute pression SKF couvrent la plupart des applications nécessitant un transfert d'huile à haute pression. Ils sont généralement utilisés pour des applications sans roulement dans lesquelles la pression d’injection d'huile est excessive de 150 MPa (21 750psi). Ils sont constitués d'un tube en acier doté, à chaque extrémité, d'une bille en acier. Deux raccords pivotants pressent ces billes contre la surface d'appui du trou de raccord, assurant ainsi une parfaite étanchéité.

  • Raccordement flexible à des applications sans roulement telles que roues d’engrenages, roues de véhicules ferroviaires et accouplements.
  • La résistance à la pression de tous les tubes est testée pendant la production
  • Longueurs spéciales jusqu'à 4 000 mm sur demande *

Précautions

Pour des raisons de sécurité, ces tubes haute pression ont une durée de service maximale. L'année d'expiration de la durée de service maximale est gravée sur tous les tubes haute pression SKF, par exemple « Ne pas utiliser après 2023 ».

Les tubes haute pression portent un marquage indiquant leur pression de service maximale de max. 400 MPa (58 000 psi)

Spécifications techniques
Pression de service maximale
400 MPa (58 000 psi)
Quantité testée
100 %
Diamètre extérieur de tube
6 mm (0.24 in.)
Diamètre intérieur de tube
1,6 mm (0.06 in.)
Rayon minimum de courbure du tube100 mm (4 in.)
Tubes de longueurs
Voir le tableau ci-dessous pour les longueurs standard (L).
Longueurs entre 1000 mm et 4 000 mm sur demande *

* La désignation des tubes haute pression de longueur spéciale comporte un « S », pour indiquer la longueur spéciale, et la longueur requise en mm. Par exemple, 227957 A/400MP avec une longueur de 2500 mm porterait la désignation 227957 S/2500.

Caractéristiques techniques (unité métrique)
Désignation
Dimensions

G
G1
A
A1



mm
mm
227957 A/400MP
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A/400MP
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3

Dw
Dw1
L
Poids

mm
mm
mm
kg
227957 A/400MP
11,1115,882,000
0,4
227958 A/400MP
15,8815,882,000
0,6
1020612 A
11,1111,11
1,000
0,5
High pressure pipe
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation
Dimensions

G
G1
A
A1



in
in
227957 A/400MP
G 1/4
G 3/4
0,68
1.45
227958 A/400MP
G 3/4
G 3/4
1.45
1.45
1020612 A
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68

Dw
Dw1
L
Poids

in
in
in
lb
227957 A/400MP
0.440,6378
0,9
227958 A/400MP
0,630,6378
1,3
1020612 A
0.44
0.44
39
1,1
SKF logo