Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Fluide de montage

Pour un montage simple et rapide des roulements

Fluide de montage LHMF 300
Le fluide de montage SKF LHMF 300 a été conçu pour être utilisé avec l'équipement hydraulique SKF, comprenant les pompes hydrauliques, les écrous hydrauliques HMV...E et l'outillage d'injection d'huile. Le LHMF 300 contient des inhibiteurs de corrosion qui n'attaquent pas la matière des joints d'étanchéité tel que le caoutchouc nitrile, le perbunan, le cuir, le cuir chromé, le PTFE, etc.
Caractéristiques techniques
Désignation
LHMF 300 / conditionnement
Densité spécifique
0,882
Point d'éclair
200 °C
Point d'écoulement
-30 °C
Viscosité à 20 °C
307 mm²/s
Viscosité à 40 °C
116 mm²/s
Viscosité à 100 °C
17,5 mm²/s
Indice de viscosité
167
Conditionnements disponibles
1 ou 5 ou 205 litre(s)
SKF logo