Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bouchons pour canaux d'amenée d'huile et trous de vidange

Jusqu'à 400 MPa

Bouchons pour canaux d'amenée d'huile et trous de vidange
Les bouchons SKF ont été conçus pour garantir l'étanchéité des raccords d'huile à une pression maximale de 400 MPa.
Caractéristiques techniques (unité métrique)
DésignationFiletageLongueur
Poids
Numéro clé
six pans



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Plugs for oil ducts and vent holes
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
DésignationFiletageLongueur
Poids
Numéro clé
six pans



in
lb
in
233950 E
G 1/4
0,63
0,04
0,24
729944 E
G 1/2
0,67
0,07
0,35
1030816 E
G 3/4
0,90
0,11
0,55
SKF logo