Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Kits pour le montage et le démontage des accouplements OK

TMHK 35

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 35
Pour utilisation avec la taille d'accouplement OKC 45-OKC 90

Contenu
1 x 226400 E Injecteur et pièces détachées
1 x 226402 Support d'injecteur
1 x 228027 E Raccord
1 x 227958 A/400MP Tube haute pression (pour OKC 80 et 90)
1 x 728017 A/2000 Tube haute pression (pour OKC 45-75)
Outils et mallette de rangement

Poids 12 kg


TMHK 36

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 36
Pour utilisation avec la taille d'accouplement OKC 100-OKC 170, OKCS 178 -OKCS 360

Contenu
1 x 226400 E Injecteur et pièces détachées
1 x TMJL 50 Pompe hydraulique
Outils et mallette de rangement

Poids 19 kg


TMHK 37

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 37
Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 37
Pour utilisation avec la taille d'accouplement OKC 180-OKC 250, OKF 100-OKF 300

Contenu
2 x 226400 E Injecteur et pièces détachées
1 x 226402 * Support d'injecteur
1 x 227957 A/400MP* Tube haute pression
1 x 228027 E * Raccord
1 x TMJL 50 Pompe hydraulique
Outils et mallette de rangement
* = pour utilisation avec accouplements OKF

Poids 28,1 kg


TMHK 38

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 38
Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 38
Pour utilisation avec la taille d'accouplement OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Contenu
1 x THAP 030E/SET Groupe de pompe pneumatique
1 x 729147A Tuyau de retour
2 x 226400 E Injecteur et pièces détachées
Outils et mallette de rangement

Poids 36 kg

Remarque : Système embarqué ou utilisation peu fréquente


TMHK 38S

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 38S
Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 38S
Pour utilisation avec la taille d'accouplement OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Contenu
1 x THAP 030E/SET Groupe de pompe pneumatique
1 x 729147A Tuyau de retour
1 x THAP 300E Groupe hydro-pneumatique
1 x 226400 E Injecteur et pièces détachées

Poids 81,7 kg

Remarque : Chantier naval ou utilisation fréquente


TMHK 39

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 39
Utilisable avec la taille d'accouplement OKC 500- OKC 600

Contenu
1 x THAP 030E/SET Groupe de pompe pneumatique
1 x 729147A Tuyau de retour
3 x 226400 E Injecteur et pièces détachées

Poids 38,6 kg

Remarque : Système embarqué ou utilisation peu fréquente


TMHK 40

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 40
Pour utilisation avec la taille d'accouplement OKC 500 et supérieures

Contenu
1 x THAP 030E/SET Groupe de pompe pneumatique
1 x THAP 300E Groupe hydro-pneumatique
1 x 729147A Tuyau de retour
2 x 226400 E Injecteur et pièces détachées

Poids 84 kg

Remarque : Système embarqué ou utilisation peu fréquente


TMHK 41

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 41
Pour utilisation avec la taille d'accouplement OKC 500 et supérieures

Contenu
1 x THAP 030E/SET Groupe de pompe pneumatique
3 x THAP 300E Groupe hydro-pneumatique
1 x 729147A Tuyau de retour

Poids 136 kg

Remarque : Chantier naval ou utilisation fréquente


SKF logo