Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Méthode d'enfoncement axial SKF

Montage précis des roulements à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB

La méthode par enfoncement axial SKF est une technique unique et éprouvée utilisée pour l'ajustement précis des roulements à rotule sur rouleaux SKF et à rouleaux toroïdaux CARB montés sur des portées coniques. 

La méthode comprend l'utilisation d'un écrou hydraulique SKF HMV ..E équipé d'un comparateur à cadran et d'une pompe hydraulique à laquelle on associe un manomètre spécialement calibré. L'ajustement précis est obtenu en contrôlant l'enfoncement axial du roulement à partir d'une position prédéterminée, définie par la pression dans l'écrou hydraulique SKF HMV ..E. On contrôle la seconde étape en enfonçant le roulement selon une distance calculée sur la portée conique. 

Il est possible de déterminer la pression à la position de départ et la distance d'enfoncement pour la plupart des roulements SKF en utilisant le programme de méthode par enfoncement axial SKF sur un PC ou l'application iOS ou Android.

En outre, le service d'information unique de SKF dédié au montage et au démontage des roulements, skf.com/mount, présente également la méthode d'enfoncement axial SKF.
Icône et code QR de la méthode d'enfoncement axial SKF
  • Limite (ou annule) l'utilisation des calibres à lame
  • Réduit considérablement le temps de montage des roulements à rotule sur rouleaux ou à rouleaux toroïdaux CARB
  • Méthode d'ajustement fiable et précise
  • Méthode idéale pour monter les roulements à rotule sur rouleaux et les roulements CARB


Le programme de méthode d'enfoncement axial SKF pour PC ou les applications iOS ou Android calculent les valeurs requises pour le roulement et la disposition du montage.

Vidéo de démonstration

Méthode d'enfoncement axial SKF - Procédure étape par étape

  1. Déterminez si une ou deux surfaces de glissement pendant le montage, voir les figures ci-dessous.
  2. Recouvrez toutes les surfaces de contact d'une fine épaisseur d'huile fluide, par ex., SKF LHMF 300, et disposez avec précaution le roulement sur l'arbre.
  3. Utilisez le programme ou l'application de méthode d'enfoncement axial SKF ou rendez-vous sur skf.com/mount pour calculer les valeurs requises pour le roulement et la disposition du montage.
  4. Enfoncez le roulement jusqu'en position de départ en appliquant la pression adéquate au niveau de l'écrou hydraulique. Contrôlez la pression à l'aide du manomètre de la pompe. La pompe hydraulique SKF 729124 DU est utilisable avec les écrous hydrauliques SKF ≤ HMV 54E. La pompe SKF TMJL 100DU est utilisable avec les écrous hydrauliques SKF ≤ HMV 92E, tandis que la pompe SKF TMJL 50DU peut être utilisée pour les écrous ≤ HMV 200E. Le manomètre numérique SKF THGD 100 peut également être vissé directement dans l'écrou hydraulique.
  5. Enfoncez le roulement dans le cône sur la distance Ss nécessaire.
    L'enfoncement axial se contrôle mieux à l'aide d'un comparateur à cadran.
    L'écrou hydraulique SKF HMV ..E est fait pour accueillir des comparateurs à cadran. Le roulement se trouve alors monté correctement sur l'arbre avec un ajustement et un jeu résiduel corrects.

Une surface de glissement (fig. 1)
Une surface de glissement (fig. 2)
Deux surfaces de glissement (fig. 3)
Deux surfaces de glissement (fig. 4)
Positions zéro, de départ et finale (fig. 5)

Produits associés à la méthode d'enfoncement axial SKF
Désignation
Description
HMV ..E (par exemple HMV 54E)
Écrou hydraulique à filetage métrique
HMVC ..E (par exemple HMVC 54E)
Écrou hydraulique à filetage en pouce
HMV ..E/A101 (par exemple HMV 54E/A101)
Écrou hydraulique sans filetage
729124 DU (pour les écrous ≤ HMV 54E)
Pompe avec manomètre numérique (MPa/psi)
TMJL 100DU (pour les écrous ≤ HMV 92E)
Pompe avec manomètre numérique (MPa/psi)
TMJL 50DU (toutes tailles d'écrous HMV ..E)
Pompe avec manomètre numérique (MPa/psi)
THGD 100
Manomètre numérique seul (MPa/psi)
TMCD 10R
Comparateur à cadran horizontal (0–10 mm)
TMCD 5P
Comparateur à cadran vertical (0–5 mm)
TMCD 1/2R
Comparateur à cadran horizontal (0–0.5 in.)


Caractéristiques techniques – Pompes hydrauliques
Désignation
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
Pression max.
100 MPa
100 MPa
50 MPa
Volume/actionnement
0,5 cm³
1,0 cm³
3,5 cm³
Capacité du réservoir d'huile
250 cm³
800 cm³
2 700 cm³
Unités du
manomètre numérique
MPa/psi
MPa/psi
MPa/psi
REMARQUE : Toutes les pompes ci-dessus sont fournies avec un manomètre numérique, un flexible haute pression et un raccord à accouplement rapide.
SKF logo