Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Clés à main

Le rayon de la clé, parfaitement adapté au diamètre extérieur de l'écrou, réduit le risque de détérioration de celui-ci.

La série de clés HN comprend 15 tailles différentes de clés à main conçues selon la norme DIN 1810. Ces clés à main sont conçues pour une utilisation avec les écrous KM de SKF, ainsi que tous les autres écrous KM conformes à la norme DIN 981. Ces clés conviennent également pour les écrous N, AN, KMK, KMFE, KMT ainsi que les écrous fabriqués selon la norme DIN 1804.
  • Elles réduisent le risque de détérioration de l'arbre ou de l'écrou
  • La poignée recouverte de plastique protège de l'huile, de la graisse et de la saleté pour une meilleure préhension
  • La poignée recouverte de plastique supprime un contact direct de la peau avec le métal, le risque de corrosion est ainsi éliminé
  • Un orifice dans la poignée de la clé facilite son rangement
  • La référence de la clé, qui indique la taille, est marquée au laser. Elle permet une sélection et une identification très facile
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    Type de clé
    DIN 1810
    Diamètre extérieur
    écrou de serrage
     
    mm
    mm
    in.
    HN 0
     
    16–20
    0,6–0,8
    HN 1
    Ø20–Ø22
    20–22
    0,8–0,9
    HN 2-3
    Ø25–Ø28
    25–28
    1,0–1,1
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1,2–1,3
    HN 5-6
     
    38–45
    1,5–1,8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2,0–2,2
    HN 8-9
     
    58–65
    2,3–2,6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2,7–3,0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3,1–3,5
    HN 14
     
    92
    3,6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3,7–3,9
    HN 16
     
    105
    4,1
    HN 17
    Ø110–Ø115
    110–115
    4,3–4,5
    HN 18-20
    Ø120–Ø130
    120–130
    4,7–5,1
    HN 21-22
    Ø135–Ø145
    135–145
    5,3–5,7
  • Tableau de sélection
SKF logo