Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outils de montage de roulements

Montage des roulements à froid

Une avarie prématurée de roulement peut résulter de dégradations dues à un montage incorrect

Problèmes types pouvant entraîner des avaries prématurées :

  • Dégradations provoquées au cours des opérations de montage
  • Dimensions incorrectes des arbres et des logements, conduisant à des ajustements trop ou pas assez serrés
  • Ecrous se desserrant pendant le fonctionnement
  • Arbres, logements et épaulements non ébavurés ou endommagés
  • Roulements incorrectement montés

Ajustements serrés : arbres cylindriques

Ajustement serré sur l’arbre
Ajustement serré sur l’arbre
Ajustement serré dans le logement
Ajustement serré dans le logement
Selon l’application, c’est la bague intérieure ou la bague extérieure d’un roulement qui est montée avec un ajustement serré. Pour déterminer l’ajustement correct, reportez-vous au catalogue roulements SKF, au Manuel de maintenance SKF ou adressz-vous à interlocuteur habituel SKF.

Montage incorrect
Lorsqu’on monte des roulements à froid, il convient de veiller à appliquer les forces d’emmanchement sur la bague qui présente l’ajustement serré. La transmission de la force de montage par les éléments roulants risque d’endommager le roulement, en particulier les pistes, et de provoquer sa rupture (fig. 1)

Montage correct
Une bonne façon d’éviter tout endommagement des pistes consiste à utiliser les outils conçus spécialement à cet effet par SKF, comme les kits d'outils de montage de roulements et les Combi kits. Ces outils garantissent que les forces d’enfoncement sont appliquées de façon efficace et régulière sur l’élément présentant l’ajustement serré, en évitant toute détérioration des pistes des roulements (fig. 2)

Ajustements serrés : arbres coniques

L’ajustement serré des roulements montés sur des portées coniques est obtenu par enfoncement sur l’arbre conique. Veiller à ne pas trop enfoncer le roulement car le jeu interne risquerait d’être supprimé, ce qui pourrait endommager le roulement. 

Roulements à rotule sur rouleaux
Méthode : L’ajustement correct des roulements à rotule sur rouleaux est déterminé en mesurant le jeu résiduel dans le roulement ou la valeur de l’enfoncement axial. Des informations détaillées sur la réduction de jeu et l’enfoncement axial requis sont fournies dans les tableaux du Catalogue général SKF. Pour les roulements de dimensions supérieures, il est généralement recommandé d’opter pour une portée conique afin de faciliter le montage et le démontage.

Roulements à rotule sur billes
Méthode : Le réglage des roulements à rotule sur billes est plus difficile à réaliser que celui des roulements à rotule sur rouleaux, car il n’est pas possible d’utiliser des jeux de lames d'épaisseur. La méthode la plus appropriée pour monter correctement ce type de roulement consiste à utiliser l’ensemble de clés SKF TMHN 7 pour écrous de serrage.

Montage incorrect : Enfoncement axial trop important et jeu interne trop faible; détérioration possible du roulement (fig. 3)

Montage correct : Enfoncement axial et jeu interne du roulement corrects (fig. 4)

SKF logo