Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Extracteurs à prise interne

Pour un démontage simple et rapide des roulements hors des logements

Les kits d'extracteurs à prise interne SKF sont spécialement conçus pour extraire de leur logement des roulements dont la bague extérieure présente l’ajustement le plus serré. Les extracteurs sont conçus pour présenter des qualités optimales de résistance et de durabilité et pour convenir à une large gamme de diamètres d'alésage des roulements. Une masse à inertie ergonomique pour une meilleure sécurité de l'utilisateur, permet d'appliquer des forces d'impact élevées.

Série TMIC

  • Douille expansible en matériaux haute résistance
  • Conçus pour des applications présentant un espace limité pour la prise à l'arrière du roulement
  • Conviennent à des alésages de roulement compris entre 7 et 28 mm

Série TMIP

  • Démontage plus rapide grâce à la conception SKF unique brevetée
  • Contrairement à la plupart des extracteurs à prise interne, les extracteurs à ressorts peuvent être placés rapidement et facilement sur la bague intérieure en un seul mouvement rapide.
  • La conception des griffes assure une prise puissante et ferme derrière la bague intérieure, permettant ainsi d'appliquer une force d'extraction plus élevée
  • Deux kits différents conviennent à des diamètres d'alésage allant de 7 à 28 mm et de 30 à 60 mm

Vidéo produit

Kits extracteurs à prise interne SKF

TMIC 7-28 (fig 1)
Inclut 4 douilles expansibles pour des diamètres d'alésage de 7 à 28 mm
TMIP 7-28 (fig 2)
Inclut 4 extracteurs pour des diamètres d'alésage de 7 à 28 mm
TMIP 30-60 (fig 3)
Inclut 2 extracteurs pour des diamètres d'alésage de 30 à 60 mm
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTMIC 7-28
    Diamètre d'alésage du roulement7–28 mm
    Dimensions de la mallette de transport
    (l x p x h)
    530 x 85 x 180 mm
    Poids3,0 kg

     

    Caractéristiques techniques
    DésignationTMIP 7–28
    Diamètre d'alésage du roulement7–28 mm
    Dimensions de la mallette de transport
    (l x p x h)
    530 x 85 x 180 mm
    Poids3,1 kg

     

    Caractéristiques techniques
    DésignationTMIP 30–60
    Diamètre d'alésage du roulement30–60 mm
    Dimensions de la mallette de transport
    (l x p x h)
    530 x 85 x 180 mm
    Poids5,4 kg
  • Caractéristiques techniques extracteurs
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo