Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Optez pour les vérins électromécaniques

Systèmes de vérins électriques
Systèmes électriques

Des facteurs techniques et financiers ont entrainé un virage technologique en faveur des systèmes électromécaniques. Ces facteurs sont par exemple un démarrage plus simple, un manque d’équipements auxiliaires, une maintenance et des coûts de réparation réduits tout au long de la durée de vie du système ou encore des questions de polyvalence et d’environnement.

Quels sont les avantages du système électromécanique ? Quelles sont les différences entre le vérin électrique et le vérin pneumatique ? Entre le système électromécanique et le système hydraulique ?

Les systèmes électromécaniques… une solution avantageuse !

Flexibilité et précision
Les systèmes électromécaniques offrent un contrôle du mouvement précis, y compris un réglage immédiat de la vitesse, de la force et de la position. Tous ce facteurs permettent d’augmenter la flexibilité et la répétabilité des processus de production.
Coûts de cycle de vie réduits
Les systèmes électromécaniques permettent de réduire les coûts de cycle de vie grâce aux économies d’énergie, à une maintenance réduite et à une plus grande fiabilité. Les cycles rapides augmentent la productivité et réduisent les coûts de production unitaires.
Développement durable
Les systèmes électromécaniques diminuent l’impact environnemental et augmentent la sécurité des processus de production grâce à une consommation énergétique moindre, des procédures de fonctionnement plus propres et des niveaux sonores réduits.

Comparaison des différents systèmes existants avec le système électromécanique

Vous souhaitez être accompagné ?

SKF logo