Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bloc-O-Lift

ressort à gaz Stabilus

La tige d'un ressort à gaz Bloc-O-Lift peut être bloquée en toute position de sa course, le ressort maintenant ainsi de façon provisoire ou permanente la charge au niveau choisi par l'utilisateur.

 

Le blocage de la tige est commandé par le poussoir situé à sont extrémité. Selon que le piston évolue dans du gaz ou dans l'huile, on obtient un blocage élastique ou rigide.

Accessoires Soft-O-Touch

Des accessoires sont disponibles pour le déclenchement à distance des Blocs-O-Lift (commande à pied ou à main).
SKF logo