Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vérins à gaz - Stabilus

aussi appelés ressorts à gaz ou compas à gaz.

Vérin à gaz
Ressort à gaz
Compas à gaz


Ils servent à l'équilibrage et à l'assistance pour l'ouverture et la fermeture des applications nécessitant une fonction de réglage confortable et sûre.

Les caractéristiques des vérins à gaz

  • Constante de raideur plate (faible montée en force), même en cas de forces élevées et de courses importantes
  • Faible encombrement et simplicité de montage
  • Courbe caractéristique qui peut, au choix, être linéaire, dégressive ou progressive

Les vérins à gaz doivent leur énergie au gaz compressé qu'ils renferment. Cette particularité permet aux vérins à gaz d'assurer d'autres fonctions que celle d'assistance, telles que :

  • l'amortissement du déplacement, ce qui permet la suppression d'autres éléments amortisseurs
  • le blocage en n'importe quelle position ainsi qu'en fin de course : les mécanismes d'arrêt peuvent donc être supprimes
  • un comportement élastique ou rigide en position de blocage
  • le contrôle de la vitesse de sortie de la tige



La gamme Stabilus

Ressorts à gaz Stabilus
Avantages des ressorts à gaz Stabilus par rapport aux ressorts mécaniques :  
  • Un très faible coefficient de raideur (de 1,30 à 1,45)
  • Des courses pouvant atteindre 500 mm
  • Des forces différentes pour un même encombrement
  • Une vitesse d'extension contrôlée
SKF logo