Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

IndustryLine

IndustryLine Stabilus

Vous recherchez une solution de qualité, facile à utiliser et à installer dans le cadre de développements rapides ?
Découvrez les vérins à gaz IndustryLine de Stabilus. 

Certifiée DIN ISO 9001, DIN EN ISO 50001 et DIN ISO 14001,
cette gamme de ressorts à gaz comprend : ressort à gaz de traction, ressort à gaz double course, amortisseurs standards et amortisseurs à la fermeture de grands ouvrants coulissants (SDD) ainsi que le support et
les accessoires de montage. 

Disponibles en version acier inoxydable et miniature ainsi qu'en fabrication unitaire, en petites ou grandes séries, les vérins à gaz IndustryLine conviennent parfaitement à l'aménagement de véhicules ou de bateaux,
la construction de vérandas ou encore l'amortissement de portes ou de charges lourdes.

SKF logo