Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lift-O-Mat

vérin à gaz Stabilus
ressort à gaz

Le ressort à gaz Lift-O-Mat est un actionneur linéaire exerçant un effort permanent et toujours dans le même sens.

Il permet la mise en action et l'équilibrage d'éléments mobiles. Le ressort à gaz associe la douceur de l'hydropneumatique à l'action mécanique d'un ressort traditionnel.

L'effort de poussée est généré par l'action, sur la section de la tige, d'un gaz sous pression (azote) contenu dans le tube.


La gamme modulaire

La gamme modulaire permet de composer le Lift-O-Mat dont vous avez besoin en choisissant ces caractéristiques : Effort, longueur, embouts.

Les modèles en inox :
L'utilisation d'inox permet une protection efficace dans les environnements difficiles.

En outre, ils n'ont aucune influence sur le champ magnétique.



La gamme de mobilier
ressort à gaz, mobilier

Ils ouvrent des portes et des battants sans effort, les maintiennent solidement en place, et s'assurent qu'ils se ferment doucement et sans bruit.

Ils sont très faciles à monter, exempt d'entretien, design attractif et ils ont un coût très raisonnable.


Avantages

  • Une ouverture sans effort à une vitesse contrôlée
  • Une fermeture douce et silencieuse
  • Facile à monter
  • Design compact et encombrement réduit
  • Design attractif
  • Zéro maintenance et longue durée de vie
avec amortissement dynamique
• Conserve ses propriétés d'amortissement dans toutes sortes de montage
• Contrôle de vitesse défini
• Grande influence sur l'amortissement

avec blocage interne & externe
• Déclenchement et ajustement du ressort à gaz avec une seule main
• Aucun élément de fixation supplémentaire à prévoir

Hydro-Lift
• Fonctionne sans besoin de mécanisme de blocage
Inter-stop
• Grandes variétés de possibilités d'ouverture
SKF logo