Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Stab-O-Shoc

amortisseur de choc

amortisseur de choc


Stab-O-Shoc est une gamme d'amortisseurs de chocs hydrauliques composés d'un tube de pression avec embout de fixation, et d'un piston monté sur une tige possédant elle aussi son embout de fixation. Le mouvement du piston lamine l'huile contenu dans le tube à travers le système de valves et crée ainsi l'amortissement du Stab-O-Shoc.

 

L'amortisseur de choc Stab-O-Shoc est utilisé dans différentes industries comme l'automobile ou le mobilier pour, par exemple, l'amortissement de choc de pompes à injection, de ceintures de sécurité, ou encore dans les commandes de direction.

 

Caractéristiques de l'amortisseur de choc Stab-O-Shoc

Il peut répondre à des contraintes aussi variées que de simples mouvement d'ouverture et de fermeture de couvercles ou la prévention de dommages de machines causés par des vibrations.

En effet, la gamme d'amortisseur de choc comprend une grande variété de types, de dimensions et d'applications finales. C'est un produit sans maintenance, conçu pour des conditions exigeantes.

SKF logo