Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vis à écrous tournants

Plus rapides, avec moins d'inertie !

L'objectif principal de cette solution est de diminuer le phénomène d'inertie associé aux arbres en rotation de grande longueur. L'arbre de vis à grand pas est fixé de manière rigide au châssis de la machine. L'écrou à bille, qui tourne à l'intérieur d'un palier de roulement et est entraîné via une courroie de traction, se déplace le long de l'arbre de la vis. Les clients sont responsables de l'approvisionnement et du montage du moteur électrique, de la courroie, des poulies et du châssis qui maintient le palier du roulement.

Avantages

  • Intégration simple et facile 
  • Solution compacte prête à l'emploi 
  • Montage simplifié 
  • Inertie réduite pour grandes vitesses linéaires, pouvant atteindre 110 m/min

Applications

  • travail du bois
  • découpe au laser 
  • fraiseuses pour aluminium
SKF logo