Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Courroies de transmission SKF

Un entraînement par courroie de transmission bien conçue fonctionnera pendant des années avec une maintenance minimale. En tant que tel, l'investissement dans des courroies de grande qualité permet de réduire le coût total de possession de vos machines sur le long terme.

SKF propose une gamme complète de courroies de transmission standard et haute performance qui peuvent s'installer dans de nombreux types d'applications. Les courroies de transmission de puissance SKF Xtra, par exemple, sont adaptées à la plupart des applications industrielles et à diverses machines agricoles. Ces courroies ont été conçues pour augmenter la durée de service de votre application et fournir une puissance de plus de 40 % supérieure à celle des courroies enroulées standard.

Services en liaison : Service de mappage des entraînements par courroie dans les usines

En plus de notre offre de courroies de transmission de grande qualité, nous proposons un service exclusif de mappage complet des entraînements par courroie dans les usines de nos clients.
Caractéristiques
  • Les experts techniques SKF peuvent effectuer une étude sur les entraînements par courroie (y compris les courroies de transmission) dans les usines des clients, sur simple demande.
  • Analyse des données/des résultats
  • Recommandations pour une plus grande optimisation de l'efficacité et une plus longue durée de fonctionnement
  • Données d'installation sous tension correctes
Avantages
  • Une analyse complète des entraînements existants pour trouver les solutions les plus économiques et les plus efficaces
  • Éléments d'entraînement et rationalisation des stocks
Cliquez ici pour trouver les courroies SKF sur notre catalogue en ligne.
SKF logo