Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cônes de serrage et moyeux

Les cônes de serrage et les moyeux SKF sont en acier de haute qualité et la plupart d'entre eux sont phosphatés ou brunis pour une meilleure résistance anticorrosion. Tous les cônes de serrage SKF peuvent être installés et déposés facilement avec des outils de base et le temps d'arrêt machine est minimal lorsque ces cônes sont utilisés.

Par exemple, les cônes de serrage FX sans clavette SKF ont été conçus avec un ajustement serré de 360 degrés, ce qui permet aux composants d'être facilement positionnés et montés sans utiliser de clavette.

De plus, grâce à un vaste choix de tailles d'alésage en unités métriques et impériales pour les cônes de serrage standard et cônes de serrage QD, tout usinage supplémentaire est inutile. De plus, les clients peuvent effectuer des achats « standard » de manière pratique, à n'importe quel moment.
Les cônes de serrage SKF existent dans les modèles suivants :
  • Cônes de serrage standard
  • Cônes de serrage QD
  • Cônes de serrage FX sans clavette
  • Moyeux soudés 
  • Moyeux boulonnés
Cliquez ici pour trouver des cônes de serrage et des moyeux SKF sur notre catalogue en ligne.
SKF logo