Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Poulie de courroie de transmission de puissance

Les performances des poulies de courroie dépendent essentiellement des performances des poulies. Des poulies de haute qualité permettent d'augmenter de manière significative la durée de vie des courroies et de réduire le coût total de possession de vos machines.

SKF propose une gamme de poulies de transmission de puissance qui sont :
  • Fabriquées suivant les normes ISO ou RMA applicables, pour garantir des performances optimales
  • Équilibrées de manière statique suivant la qualité d'équilibrage G6,3
  • Équipées de cônes de serrage pour une installation sûre et précise
  • Revêtues de phosphate pour la résistance à la corrosion

SKF propose également une gamme de poulies de courroie, en configuration alésage cylindrique ou standard ou « QD ». Des ensembles de serrage par friction sont également disponibles à la demande.


Cliquez ici pour trouver les poulies SKF dans notre catalogue en ligne.
SKF logo