Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pignons

Pignons de transmission de puissance
Les pignons de transmission de puissance SKF sont disponibles dans une large gamme de tailles. Grâce à ce choix très complet, inutile de s'inquiéter pour trouver la taille de pignon la plus adaptée à votre application.

Nos pignons de transmission de puissance sont disponibles dans diverses configurations de moyeux comme la plaque, le moyeu simple et le moyeu double. Ils peuvent également être munis de cônes de serrage standard en option pour faciliter l'installation et la dépose. Les tailles en dessous de 25 dents sont standard et les dents sont durcies pour optimiser la durée de vie des pignons.

Cliquez ici pour trouver des pignons SKF sur notre catalogue en ligne.
SKF logo